Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han D-Sub module, crimp female
Stückliste
HARTING 09140093101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140093101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® D-Sub Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® D-Sub Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han D-Sub module, crimp female
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 009 3101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.52 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff, Zink-Druckguss
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D-Sub module, crimp female
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS478
Art des Moduls
D-SUB
AAT080
Polzahl
9
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® D-Sub Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® D-Sub Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.52 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D