Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2051 - Height adjustable DIN-rated surface box for gate valves
Bill of material
5014804
IN
Item Number
5014804
LOD
LOD Level
H
Height
235 mm
T
Ø Top
190 mm
B
Ø Bottom
270 mm
W
Weight
21.5 kg
PL
Product Link
Link
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D