Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK12 - 导向轴支座-紧凑型
明细表
GK12BN-D8
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
MAT
材质(国标)
45
MAT1
材质(日标)
S45C
SUR
表面处理
FJ
附件
D
DH7
mm
TOL
D公差(H7)
mm
L
mm
L1
mm
H
mm
B
11 mm
T
mm
T1
mm
F
mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
S
1.5 mm
X
mm
A
mm
M
5 mm
DD
d
5.5 mm
R
9.0 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D