Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 113-2 - Fussbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-63/32/26.1-113-2.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, X=82)
TYP
Typenbezeichnung
BD
Betriebsdruck
100 bar
BF
Bauform
113 - 2
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
mm
D
Stangendurchmesser Ø
mm
KS
Kolbenstangenende
FA
Funktionsarten
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
X
Position auf Rohr
mm
Enter value for X
Position auf Rohr
mm
cm
inch
ft
M
Gewinde
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
ZB
Zubehörteile
BA
Bodenanschluß
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
B1
Länge
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
INFO
Hinweis
Informacje dodatkowe
E
Höhe
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D9
Durchmesser
mm
L003
Länge
mm
L004
Länge
mm
L005006
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
L10
Länge
mm
A7
Breite
mm
A8
Breite
mm
B4
Breite
mm
B5
Breite
mm
B6
Breite
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
G
Gewinde
ALFA
Länge x Winkel
mm x °
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D