피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 250-63/40/55-225.003.NG-P1
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-225.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=52.000},{L14=67.000},{B8=30.000},{B9=70.000},{B10=55.000},{H2=87.000},{H3=125.000},{R=47.500},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{D10=48.000},{T=54.000},{X=112.000},{L5=100.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{H5=50.000},{H6=135.000},{L225P1=452.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{B2=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 225 - Gabelbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/55-225.003.NG-P1
TYP
Typenbezeichnung
SZ 250-63/40
SZ 250-63/40
BD
Betriebsdruck
250
bar
BF
Bauform
225
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
M
Gewinde
M30x2
M30x2
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D1
Durchmesser
95.000
95.000
mm
D2
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
30.000
30.000
mm
L225
Länge
452.000
452.000
mm
L1
Länge
53.000
53.000
mm
L2
Länge
33.000
33.000
mm
L3
Länge
115.000
115.000
mm
L4
Länge
70.000
70.000
mm
L13
Länge
52.000
52.000
mm
B8
Breite
30.000
30.000
mm
B9
Breite
70.000
70.000
mm
B10
Breite
55.000
55.000
mm
H2
Länge
87.000
87.000
mm
H3
Länge
125.000
125.000
mm
R
Radius
47.500
47.500
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L5
Länge
100.000
100.000
mm
H4
Höhe
18.500
18.500
mm
L16
Länge
25.000
25.000
mm
B5
Breite
100.000
100.000
mm
H5
Höhe
50.000
50.000
mm
H6
Höhe
135.000
135.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D