Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1293-28 - Einbaugehäuse Kompax® 1 für
Stückliste
1293-28
CNSORDERNO
Bestellnummer
1293-28
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Kompax® 1 für, Plattendecken, mit Mineralfaserplatte,, Deckenauslass Ø <= 300 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
585 mm
B
Breite
440 mm
T
Tiefe
131 mm
DA
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-300 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 Watt
LLEI
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1948 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
17.6 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533226
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D