피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
NTA043-236-RA/1K/1K/6/S
Helix Linear
Lead Screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/mlsa_asmtab.prj},{NB=NTA043236RA/1K/1K/6/S},{DIA=7/16''},{DIANUM=0.43750000},{NUT=NT},{NM=A},{DIACODE=043},{LEAD=236},{TD=R},{MAT=A},{FEZE=1},{FSE=K},{FEZESS=},{SEZE=1},{SSE=K},{SEZESS=},{OAL=6},{OPTIONAL=S},{ML=},{PPATH=mlsa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Helix Linear
Description
MLSA - Miniature Lead Screw Assemblies - Lead Screws and ACME Screws
Bill of material
NTA043-236-RA/1K/1K/6/S
PN
Part No.
NTA043236RA/1K/1K/6/S
NTA043236RA/1K/1K/6/S
DIA
Diameter
7/16''
7/16''
인치
NUT
Nut
Standard threaded nut
Standard flanged nut
Axial Anti-Backlash Threaded Nut
Axial Anti-Backlash Flanged Nut
Radial Anti-Backlash Threaded Nut
Radial Anti-Backlash Flanged Nut
K-Style Torsional Anti-Backlash Threaded Nut
K-Style Torsional Anti-Backlash Flanged Nut
G-Style Torsional Anti-Backlash Flanged Nut
G-Style Torsional Anti-Backklash Threaded Nut
Anti-Blacklash Hurricane Flanged Nut
Standard Freewheeling Hurricane Flanged Nut
Standard threaded nut
Standard flanged nut
Axial Anti-Backlash Threaded Nut
Axial Anti-Backlash Flanged Nut
Radial Anti-Backlash Threaded Nut
Radial Anti-Backlash Flanged Nut
K-Style Torsional Anti-Backlash Threaded Nut
K-Style Torsional Anti-Backlash Flanged Nut
G-Style Torsional Anti-Backlash Flanged Nut
G-Style Torsional Anti-Backklash Threaded Nut
Anti-Blacklash Hurricane Flanged Nut
Standard Freewheeling Hurricane Flanged Nut
NM
Nut Material Options
Blue Acetal (Standard)
Black Acetal
Natural (White) Acetal
Derlin AF
Blue Acetal (Standard)
Black Acetal
Natural (White) Acetal
Derlin AF
LEAD
Lead
0.2360
0.2500
0.5000
1.2010
0.2360
0.2500
0.5000
1.2010
인치
TD
Thread Direction
Right Hand Thread
Left Hand Thread
Right Hand Thread
Left Hand Thread
MAT
Material
Alloy Steel
Stainless Steel (304)
Alloy Steel
Stainless Steel (304)
FEZE
First End Configuration
Type1
Type2
Type3
Type4
Universal Single Bearing Support
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Screw Thread
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Screw Thread
No End Machining
Type1
Type2
Type3
Type4
Universal Single Bearing Support
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Screw Thread
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Screw Thread
No End Machining
FSE
First Shaft Extension
Shaft Extension
Shaft Extension w/o Keyway
No Shaft Extension
Shaft Extension
Shaft Extension w/o Keyway
No Shaft Extension
FEZESS
First EZZE-Mount Stainless Steel
N/A
N/A
SEZE
Second End Configuration
Type1
Type2
Type3
Type4
Universal Single Bearing Support
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Screw Thread
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Screw Thread
No End Machining
Type1
Type2
Type3
Type4
Universal Single Bearing Support
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Screw Thread
Flanged Single Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Away From Screw Thread
Universal Double Bearing Support End Cap Facing Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Away From Screw Thread
Flanged Double Bearing Support Flange Facing Screw Thread
No End Machining
SSE
Second Shaft Extension
Shaft Extension
Shaft Extension w/o Keyway
No Shaft Extension
Shaft Extension
Shaft Extension w/o Keyway
No Shaft Extension
SEZESS
Second EZZE-Mount Stainless Steel
N/A
N/A
OAL
Overall Length
인치
OPTIONAL
Optional
Standard
Round Flange (with Thread Mount Style only)
Standard
Round Flange (with Thread Mount Style only)
ML
Teflon Coating
No
Yes
No
Yes
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D