Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 feb 2018.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC20-Series
Bill of material
HellermannTyton 126-00235
IDNR
Identification
126-00235
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50SOSEC20-E-PA66HS-BK
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
150.0 mm
LAENGEL2
Length L2
14.8 mm
BREITEW2
Width (W2)
14.0 mm
BREITEW
Width (W)
4.6 mm
HOEHEH2
Height (H2)
17.8 mm
HOEHEH
Height (H)
1.3 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
VPI
Verpackungsinhalt
1000 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
35 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
1.0 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
3.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
6.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
1000
ORIGIN
Country of Origin
FR
URL1
Deeplink
Deeplink
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D