Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 28 feb 2018.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC24-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-01111
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
mm
LAENGEL2
Length L2
14.8 mm
BREITEW2
Width (W2)
17.3 mm
BREITEW
Width (W)
mm
HOEHEH2
Height (H2)
14.6 mm
HOEHEH
Height (H)
1.3 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
VPI
Verpackungsinhalt
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
1.0 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
3.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
6.0 mm
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1
Deeplink
Deeplink
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D