您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
PMN 20 C
HepcoMotion
Pacific Simplicity
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{hepcomotion/15_pacific_simplicity/15_4_metric_pillow_blocks_open.prj},{NB=PMN 20 C},{CNSORDERNO=PMN 20 C},{D=20},{H=25},{H1=42},{A=60},{A1=30.0},{L=54},{N2=32.15},{N3=45.15},{N4=18},{N5=24.0},{S=5},{S2=45},{S3=50},{AA=60},{SLG=1890},{SLFJ=945},{CNSMASSEXACT=0.267},{NX1=8.000},{NX2=1.250},{H3=4.000},{H4=8.500},{H5=0.200},{H6=10.000},{H7=12.000},{Z1=20.000},{Z2=32.000},{Z3=4.500},{Z4=25.000},{Y1=60.000},{Y2=60.000},{X1=24.654},{X2=24.064},{R=16.006},{PREVIEW=th_pmn20c.jpg},{DESC=Metric Pillow Blocks-Open including bushing},{N=M8 x 1.25},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/pacific-linear-motion-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/pacific-datenblatt/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HepcoMotion
描述
PMN - Metric Pillow Blocks-Open including bushing
明細表
PMN 20 C
CNSORDERNO
Order number
PMN 20 C
PMN 20 C
PREVIEW
Preview
DESC
Description
Metric Pillow Blocks-Open including bushing
D
Nominal I.D. min.
20
20
mm
H
Centerline
25
25
mm
H1
Height
42
42
mm
A
Width
60
60
mm
A1
Width
30.0
30.0
mm
L
Length
54
54
mm
N
Bolt
M8 x 1.25
M8 x 1.25
mm
N2
Length
32.15
32.15
mm
N3
Length
45.15
45.15
mm
N4
Height
18
18
mm
N5
Height
24.0
24.0
mm
S
Diameter
5
5
mm
S2
Length
45
45
mm
S3
Width
50
50
mm
AA
Angle
60
60
°
SLG
Max. Static Load Frelon - Gold
1890
1890
kg
SLFJ
Max. Static Load Frelon - F & J
945
945
kg
CNSMASSEXACT
Weight
0.267
0.267
kg
INFO
Product link
Website
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D