Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
183L Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-15986
PN
Part No.
0220-15986
MN
Model Number
183L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
183L 5/1 R WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.7510 英寸
A
2.65 英寸
B
1.3740 英寸
D
1.875 英寸
E
5 英寸
F
1.35 英寸
G
0.4995 英寸
H
1.54 英寸
I
4.19 英寸
J
J Keyway
1/8 x 1/16
K
1.160 英寸
D4
3.125 英寸
S
0.9075 英寸
T
2.405 英寸
Z
3.3125 英寸
PP
4.25 英寸
RR
0.22 英寸
SS
0.2500 英寸
TT
4.88 英寸
WW
6.500 英寸
XX
0.34375 英寸
YY
5.875 英寸
ZT
5.710 英寸
WTL
Wt.
18 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC X 1/4 LG
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D