Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
261L PCX Hub City Models - 260 Series PCX
Bill of material
0230-07815
PN
Part No.
0230-07815
MN
Model Number
261L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.125
DESCRIPTION
Derscripton
261L 5/1 A WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.750 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.626 英寸
A
4.360 英寸
B
1.874 英寸
D
2.938 英寸
E
7.438 英寸
F
2.360 英寸
G
0.749 英寸
H
2.380 英寸
I
6.067 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.844 英寸
S
9.000 英寸
T
4.500 英寸
U
1.2495 英寸
V1
2.250 英寸
V2
2.023 英寸
W
2.250 英寸
X
X Keyway
1/4 X 1/8
Y
1.980 英寸
Q1
7.200 英寸
Q2
4.500 英寸
AA
4.875 英寸
BB
2.4375 英寸
CC
2.688 英寸
DD
1.344 英寸
EE
3/8-16UNC - 2B
FF
0.700 英寸
GG
0.700 英寸
HH
6.375 英寸
JJ
3.1875 英寸
KK
3.375 英寸
LL
1.6875 英寸
MM
3/8-16UNC - 2B
NN
0.700 英寸
OO
0.700 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D