Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KD0009 - Hoher Schaltabstand für die Fördertechnik
Bill of material
KD0009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KD0009: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); AC/DC; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC
BN
Bestellnummer
KD0009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D