Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IN5460 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
IN5460
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5460: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...70 °C; Schaltfrequenz 600 Hz
BN
Bestellnummer
IN5460
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D