Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
NN507A - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
NN507A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NN507A: Détecteur inductif; 33 x 60 x 92 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 33 x 60 x 92 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement fermé; DC; M12 Connecteur; bornier dans la boîte de raccordement: ...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
NN507A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D