Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5158 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5158
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5158: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Schaltfrequenz 6000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5158
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3020BBPKG/A/-H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D