Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MK5906 - IO-Link - Détecteurs pour vérins
Nomenclature
MK5906
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5906: détecteur pour vérins avec IO-Link; Protection inversion de polarité oui
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteur pour vérins avec IO-Link; Protection inversion de polarité oui; Protection surcharges oui; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Câble; M8 Connecteur; IP 65; IP 67; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
MK5906
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D