Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PX3224 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PX3224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX3224: Elektronischer Drucksensor; 0...100 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsi
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...100 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PX3224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D