Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SBT657 - Mechatronische Durchflusssensoren
Bill of material
SBT657
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SBT657: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 4...200 l/min; Mediumtem
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 4...200 l/min; Mediumtemperatur 10...180 °C; Druckfestigkeit 25 bar; Rp 1 1/2; Anschlussleitung mit Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SBT657
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBT32XKX10KG/O/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D