Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TR2432 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TR2432
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TR2432: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig
DESCLONG
Langbeschreibung
Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Messbereich -40...300 °C; -40...572 °F; G 1/2 Außengewinde; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TR2432
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D