Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
VSA204 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSA204
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSA204: Beschleunigungssensor; analog; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingu
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; analog; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -150...150 g; Frequenzbereich 1...10000 Hz; Umgebungstemperatur -20...80 °C; IP 67; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSA204
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D