Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
VSM103 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSM103
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSM103: Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messb
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messbereich Schwingung -40...40 g; Frequenzbereich 0...4500 Hz; Umgebungstemperatur -30...85 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSM103
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D