Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O3X130 - 3D-Kameras
Bill of material
O3X130
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3X130: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 58 x 44 °
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 58 x 44 °; DC; Anschlussleitung mit Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3X130
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D