Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTE830 - Auswertesysteme mit Feldbus-Schnittstelle
Bill of material
DTE830
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE830: RFID Auswerteeinheit; 865...868 (ETSI) MHz; Ethernet; (Ethernet - TCP/IP
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID Auswerteeinheit; 865...868 (ETSI) MHz; Ethernet; (Ethernet - TCP/IP / Ethernet - EtherNet/IP) TCP/IP / EtherNet/IP; 300 x 300 x 71 mm; 4; (TNC-Reverse); Umgebungstemperatur -20...55 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE830
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D