Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL4042 - Digitale E/A-Module für die Fabrikautomation
Bill of material
AL4042
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL4042: Ethernet-Modul mit Modbus TCP-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingän
DESCLONG
Langbeschreibung
Ethernet-Modul mit Modbus TCP-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge 16; IP 65; IP 66; IP 67
BN
Bestellnummer
AL4042
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ETH Module SL MB 16DI IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D