Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN4034 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4034
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4034: Schaltnetzteil 24 V DC; 20 A; Eingangsspannung AC 380...480 V; 124 x 65
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 20 A; Eingangsspannung AC 380...480 V; 124 x 65 x 132,5 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA
BN
Bestellnummer
DN4034
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU-3AC/24VDC-20A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D