IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
CF37.160.04.D
igus
27
06
21
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{igus/27/06/21/02.prj},{NB=CF37.160.04.D},{MANUFACTURER_PID=CF37.160.04.D},{AAC028=-55.00000},{AAC029=-35.00000},{BAE013=16.000},{AAP775=4},{AAI407=20},{AAB912=90.00000},{AAB913=90.00000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER=85444999},{DESCRIPTION_SHORT=TPE-Motorleitung | CF37.D | 4G16},{DESCRIPTION_LONG=Motorleitung (Class 7.6.4.2). Für höchste Beanspruchung, TPE-Außenmantel, Öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, UV-beständig, Hydrolyse- und mikrobenbeständig},{KEYWORD=Leitungen; Meterware; CF37.D; CF37.D; Motorleitungen},{ADPRODUCTSTATE=ePLAN aktiv},{ADPUBLICATION=Printkatalog, Datenblatt},{AAO742=chainflex®},{BAB378=schwarz},{BAD991=Ja},{AAK280=},{AAL680=DN 275 (11)},{AAK718=Copolymer, thermoplastisch}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 312
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
02 - Starkstromkabel
Bill of material
CF37.160.04.D
DESCRIPTION_SHORT
TPE-Motorleitung | CF37.D | 4G16
TPE-Motorleitung | CF37.D | 4G16
DESCRIPTION_LONG
Motorleitung (Class 7.6.4.2). Für höchste Beanspruchung, TPE-Außenmantel, Öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, UV-beständig, Hydrolyse- und mikrobenbeständig
Motorleitung (Class 7.6.4.2). Für höchste Beanspruchung, TPE-Außenmantel, Öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, UV-beständig, Hydrolyse- und mikrobenbeständig
MANUFACTURER_PID
CF37.160.04.D
CF37.160.04.D
KEYWORD
Leitungen; Meterware; CF37.D; CF37.D; Motorleitungen
Leitungen; Meterware; CF37.D; CF37.D; Motorleitungen
ADPRODUCTSTATE
adProductState
ePLAN aktiv
ePLAN aktiv
ADPUBLICATION
adPublication
Printkatalog, Datenblatt
Printkatalog, Datenblatt
AAO742
Marke
chainflex®
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-55.00000
-55.00000
°C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-35.00000
-35.00000
°C
BAE013
Nennquerschnitt des Leiters
16.000
16.000
mm²
AAP775
Anzahl der Adern
4
4
AAI407
Außendurchmesser
20
20
mm
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
schwarz
BAD991
Schutzleiter vorhanden
Ja
Ja
AAK280
flammwidrig
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
DN 275 (11)
DN 275 (11)
AAK718
Material des Mantels
Copolymer, thermoplastisch
Copolymer, thermoplastisch
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
90.00000
90.00000
°C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
90.00000
90.00000
°C
CONTENT_UNIT
[[**UNDEFINED VALUE**]]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER
85444999
85444999
LINK
http://www.igus.de/shop/product/?artNr=CF37.160.04.D&tab=TechnicalData
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기