Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180 Multi-Axis Plastic Bearings - balls made of PP, mm
Bill of material
BB-MB-1633-11-B180-PP
ARTNR
Part no.
BB-MB-1633-11-B180-PP
INFO
Info PDF
INFO
MAT1
Ring material
B180
MAT2
Ball material
PP
D1
Inner-Ø
16.3 mm
D2
Outer-Ø
33 mm
B
Width
11 mm
STK
Stat. bearing
55 N
DTK
Dynamic bearing
70 N
GZ
Max. speed
500 rpm
CNSMASSEXACT
Weight
6.9 g
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D