피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
KC 0650.75.RS.75-455 UMB/UMB
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
KC Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kabelschlepp/1_eketten_ku/3_kc_series/kc_0650_asmtab.prj},{NB=KC 0650.75.RS.75-455 UMB/UMB (1,50,0,0,0,0,0,Mit C-Schiene,Mit C-Schiene)},{TYP=KC 0650},{INV=1},{BI=75},{STEGV=RS},{HI1=0},{BI1=0},{BI3=0},{KR=75},{LS=50},{LSINFO=Freitragende Anordnung bis maximal 4.8 m möglich},{LV=0},{ESP=0},{FA=Universalanschluß},{MA=Universalanschluß},{ZLFA=Mit C-Schiene},{ZLMA=Mit C-Schiene},{T=65},{INFO=PDF Catalog}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kabelschlepp
Description
KC 0650 - KC-Series
Bill of material
KC 0650.75.RS.75-455 UMB/UMB
CNSORDERNO
Article number
KC 0650.75.RS.75-455 UMB/UMB
TYP
Series
KC 0650
INV
Installation variants
“unsupported” ✔
“unsupported”
“unsupported”
“standing“
“standing“
“hanging“
“hanging“
BI
Inner link width
mm
값 입력 BI
Inner link width
mm
cm
inch
ft
확인
BK
Outer link width
103
mm
HI
Inner height
38
mm
HG
Outer link height
57.5
mm
LK
Chain length
455
mm
STEGV
Stay variant
RS
LG
RMAI
RMAO
RS
LG
RMAI
RMAO
HI1
Mounting frame stay inside heights
0
0
mm
BI1
RMA width
mm
BI2
RMA width
0
mm
BI3
RMA width
mm
KR
Bending radii
75.000
115.000
145.000
175.000
220.000
300.000
75.000
115.000
145.000
175.000
220.000
300.000
mm
LS
Travel length
mm
값 입력 LS
Travel length
mm
cm
inch
ft
확인
LV
Fixed point offset
mm
값 입력 LV
Fixed point offset
mm
cm
inch
ft
확인
ESP
Position moving point
mm
값 입력 ESP
Position moving point
mm
cm
inch
ft
확인
FA
Fixed point connector
Universal mounting bracket
MA
Driver connector
Universal mounting bracket
ZLFA
Strain relief, fixed end
with C-Rail
without
with C-Rail
without
ZLMA
Strain relief, moving end
with C-Rail
without
with C-Rail
without
H
Connection height
205
mm
T
Pitch
65
mm
INFO
Info PDF
PDF Catalog
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D