IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1283-65
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_65.prj},{NB=1283-65(2)},{CNSORDERNO=1283-65},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 240 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=240},{LB=252},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=141.240},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547407},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 252 mm Artikelnummer: 1283-65 / 920 896 649},{PICTURESMALL=1283_65.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-65 - Install. housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-65
CNSORDERNO
Art. No.
1283-65
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 250 front part, inst. diameter 240 mm, for facing concrete
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
240
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
252
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
141.240
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.040
l
CNSEAN
EAN code
4013456547407
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter: 252 mm Art. No.: 1283-65 / 920 896 649
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D