Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1528 - 塑料管型把手
明细表
K1528.180
BESTKIPP
订货号
K1528.180
A
间距
180 mm
B
宽度
48 mm
B1
直径
32 mm
D
直径
8.5 mm
H
高度
80 mm
H1
高度
10 mm
H2
高度
60 mm
L
长度
230 mm
TRAGKRAFT
负载能力
1000 N
GEW
重量约
0.5241 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490004
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D