Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1116 - Trzpienie ustalające pneumatyczne
Lista materiałowa
K1116.01206015
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
GR
Rozmiar
D
Średnica
mm
D1
Gwint
M20X1,5 mm
D2
Gwint
M5
H
Skok
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
15 mm
SW1
Rozwartość klucza
18 mm
SW2
Rozwartość klucza
30 mm
BDRUCK
Ciśnienie robocze
2 - 6 bar
KK
Siła działająca na tłok przy 6 barach
N
FRK
Siła sprężyny
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D