Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2024 - Tension sleeves with inner tube
Bill of material
K2024.0150X1000
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
Steel
OBFLGK
Surface finish body
plastic-coated
D
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
2.2 mm
D2
Diameter
5.5 mm
D3
Diameter
2.5 mm
L
Length
mm
L1
Length
2 mm
L2
Length
11 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73121050
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D