Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2025 - End sleeves
Bill of material
K2025.0350
BESTKIPP
Order No.
K2025.0350
MATERIAL
Material
brass
OBFLGK
Surface finish body
blau passiviert
D
DurchmesserDurchmesser
5.5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D2
Diameter
2.5 mm
L
Length
11 mm
L1
Length
9 mm
L2
Length
4.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0006 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74153380
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245816699
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D