Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1698 - Arretierbolzen mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®
Stückliste
K1698.0320811
BESTKIPP
Bestellnummer
FORM
Form
FARBE
Komponent
AUSF
Ausführung
AUSF1
Ausführung
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
POS
Position
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
33 mm
D3
Durchmesser
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
1.5 mm
S
Länge
mm
SW1
Schlüsselweite
12 mm
F
F x 30°
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
40 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D