피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0329.208
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03056.prj},{NB=K0329.208_0},{D1=3.5},{L=22},{L1=8},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{N=1.2},{SX=2.500},{F1=15},{F2=48},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{GEW=0.0056},{EAN=4059245842605},{TAB=1},{TYP=1},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=3},{TYP2=1},{XA=0.95},{XB=12.20},{XC=2.50},{XD=1.10},{BESTKIPP=K0329.208},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 8},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=2.5},{BESTMS=03040-908},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0329 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK secured, stainless steel
Bill of material
K0329.208
BESTKIPP
Order No.
K0329.208
K0329.208
AUSF
version
strong spring force
strong spring force
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D
thread
M 8
M 8
D1
diameter
3.5
3.5
mm
L
Length
22
22
mm
L1
Length
8
8
mm
L2
Length
approx. two thread dials
mm
H
spring travel
3.0
3.0
mm
T1
depth
1.4
1.4
mm
N
slot
1.2
1.2
mm
S
width across flats
2.5
2.5
mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
15
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
48
48
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
1.05
1.05
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
0.37
0.37
Nm
GEW
Approx. weight
0.0056
0.0056
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245842605
4059245842605
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D