Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1462 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
Bill of material
K1462.10816
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
10 mm
H3
height
mm
M
thread
mm
SW
width across flats
mm
T
depth
5 mm
T1
depth
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D