Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1842 - 不锈钢固定衬套 适用于状态传感器
明细表
K1842.1116300
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
不锈钢
FORM
样式
FORMT
形状类型
mm
D
Durchemsser
mm
D1
直径
mm
D2
直径
mm
D3
直径
mm
D4
直径
3 mm
H
高度
mm
H1
间距
mm
H2
间距
mm
H3
间距
mm
H4
间距
mm
H5
间距
4 mm
L
长度
27 mm
M
螺纹
mm
N
宽度
mm
T
间距
mm
SW
钳口宽度
5 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
MONTAGE
安装说明
安装说明
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D