Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0477 - Tube clamps base, plastic with ball joint
Bill of material
K0477.181
BESTKIPP
Order No.
K0477.181
FORM
Form
A mm
B
diameter
5.5 mm
C
depth
21 mm
D
diameter
M5X10 mm
E
distance
50 mm
F
width
15 mm
G
diameter
40 mm
H
distance
20 mm
K
distance
30.0 mm
L
total length
53 mm
M
distance
30 mm
N
distance
5 mm
O
distance
38.0 mm
U
distance
40.0 mm
MB
5 Nm
GEW
Approx. weight
0.0490 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647262
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D