Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1210 - 铝制适配块
明细表
K1210.5050
BESTKIPP
订货号
K1210.5050
B
宽度
50 mm
H
高度
12 mm
L
长度
50 mm
GEW
重量约
0.0756 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245309313
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D