Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0069 - Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuss und verstellbarer Andruckspindel
Stückliste
K0069.0050
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Grundkörper
OH
Öffnungswinkel Haltearm
85 °
OG
Öffnungswinkel Griff
65 °
F
Handkraft
80 N
F1
Haltekraft
250 N
F2
Haltekraft
550 N
F3
Spannkraft
170 N
F4
Spannkraft
370 N
A
Länge
16 mm
A1
Länge
24 mm
A2
Länge
2.4 mm
A3
Länge
6.5 mm
B
Breite
16 mm
B1
Breite
24 mm
B3
Breite
5.2 mm
C
Höhe
9 mm
C1
Höhe
7 mm
D
Durchmesser
4.2 mm
H
Höhe
22 mm
L
Länge
70 mm
L1
Länge
27 mm
M
Andruckspindel
M 5 x 20
GEW
Gewicht ca.
kg
INFO
Technische Information
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D