Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0089 - Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A
Lista materiale
K0089.0150
BESTKIPP
N. d'ordine
FORM
Forma
A
LUFT
Consumo d'aria per corsa doppia
dm 3
POS
Posizione
OG
Angolo di apertura braccio di sostegno
85 °
F1
Forza di tenuta con 6 bar F1
N
F2
Forza di tenuta con 6 bar F2
N
F3
Forza di serraggio con 6 bar F3
N
F4
Forza di serraggio con 6 bar F4
N
A
Lunghezza
mm
A1
Lunghezza
mm
A2
Lunghezza
mm
B
Larghezza
mm
B1
Larghezza
mm
B3
Larghezza
mm
C
Altezza
mm
C1
Altezza
mm
D
Diametro
mm
H
Altezza
mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
M
Filettatura
R
Collegamento
G 1/8
DRUCK
Pressione di esercizio
2-6 bar
HZ
N. di corse al min. con 6 bar
GEW
Peso ca.
kg
INFO
Informazioni tecniche
Info
BS
Descrizione
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84798994
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D