Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0090 - Pneumatic clamps horizontal Form B
Bill of material
K0090.0150
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
B
LUFT
Air consumption per up-and-down stroke
dm 3
POS
Position
OG
opening angle of holding arm
85 °
F1
Holding force at 6 bar F1
N
F2
Holding force at 6 bar F2
N
F3
Clamping force at 6 bar F3
N
F4
Clamping force at 6 bar F4
N
A
Length
mm
A1
Length
mm
A2
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B3
width
mm
C
height
mm
C1
height
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
M
thread
R
connection
G 1/8
DRUCK
operating pressure
2-6 bar
HZ
number of strokes per min. at 6 bar
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Информация
Info
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D