Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0661 - Dociskacze szybkomocujące poziome z blokadą, z przylgą pionową i przestawnym wrzecionem dociskowym, stal nierdzewna
Lista materiałowa
K0661.106100
BESTKIPP
Nr zamówienia
FARBE
komponentów
LOCHBILD
Schemat otworów
3
POS
Pozycja ramienia wspornikowego
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego ~
86 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści ~
67 °
HANDKRAFT
Siła ręczna
N
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F1
N
HALTEKRAFT1
Siła trzymająca F2
N
SPANNKRAFT
Siła zacisku F3
N
SPANNKRAFT1
Siła zacisku F4
N
M
Gwint
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
C
Wysokość ~
mm
C2
mm
D
mm
H
Wysokość ~
mm
H1
Wysokość ~
mm
L
Długość ~
mm
L1
Długość ~
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D