Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1439 - Toggle clamps pivot jaw
Bill of material
K1439.03400
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
POS
Position
OH
opening angle of holding arm
90 °
OG
opening angle of handle
50 °
A
width
40 mm
A1
distance
25.4 mm
A2
distance
7.3 mm
B
width
44 mm
B1
distance
30 mm
B5
height
4 mm
C
height
41.2 mm
D
diameter
6.7 mm
H
height
210 mm
H1
height
153 mm
L
Length
74.6 mm
L1
distance
31.8 mm
L2
distance
10 mm
M
thread
1/2-13x2.5 Inch
HANDKRAFT
hand force FH
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Technical Information
Info
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D