Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1227 - Floating clamps with separate workpiece clamp and interlock
Bill of material
K1227.100812
BESTKIPP
Order No.
mm
AUSF
version
SPHM
Clamping stroke max.
mm
Enter value for SPHM
Clamping stroke max.
mm
cm
inch
ft
SB
Clamping stroke
12 mm
TRAG
load-bearing capacity
8000 N
SPANANKRAFT
Clamping force
8000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D