Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1504 - Clamping pin, steel or stainless steel with washer
Bill of material
K1504.016
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Main material
B
Length
mm
Enter value for B
Length
mm
cm
inch
ft
D
diameter
mm
D1
diameter
40 mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
7 mm
SPANNB
Clamping range
mm
SW
width across flats
6 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D