Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1508 - Plate, steel open
Bill of material
K1508.0180X40
BESTKIPP
Order No.
K1508.0180X40
B
width
40 mm
B1
width
10.4 mm
D
Thread
M6 mm
L
Length
180 mm
L1
Length
160 mm
S
height
5 mm
GEW
Approx. weight
0.2151 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488186
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D