Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0764 - Ball transfer units with fastening holes,without housing
Bill of material
K1734.1219
BESTKIPP
Order No.
FORM
Type
FORMTYP
Form-Type
MAT
Materials
DK
ball diameter
19 mm
D
diameter
50 mm
D1
diameter
61 mm
D2
diameter
6.5 mm
H
height
25 mm
H1
height
2 mm
A
Length
mm
BELKO
max. Belastung
120
BELKU
max. Belastung
80
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
H2
height
5 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D