Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 17
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1919 - Lifting pins self-locking, stainless steel
Bill of material
K1919.12110X50
BESTKIPP
Order No.
mm
POS
Position
ROT
Rotation
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D5
diameter
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
width
mm
L7
width
mm
L8
Length
mm
X
length min.
1.5 mm
X1
length max.
mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
mm
F1
force at safety factor 5
kN
F2
force at safety factor 5
kN
F3
force at safety factor 5
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
No
ZTN
Customs tariff number
73181300
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D